Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PSHE50-XL-N


Stehlager-Gehäuseeinheiten

Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 50  mm   
L 135  mm   
H2 115  mm   
A 54  mm   
A1 34  mm   
B1 43,8  mm   
d3 max 69  mm   
H 57,2  mm   
J 101,6  mm   
K M16   
Q M6   
S1 32,8  mm   
m 2,79  kg  Gewicht
Cr 37500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 23200  N  statische Tragzahl, radial
  SHE10  Bezeichnung Gehäuse
  GRAE50-XL-NPP-B  Bezeichnung des Lagers
  KASK10  Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung.
Separat bestellen.
    Nut für Lagerschutzkappe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen