Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PR14135


Rollenumlaufschuhe

vollrollig, zöllige Anschlussmaße

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastMomente um alle AchsenFettschmierungÖlschmierung
Ansicht X
 
L 198  mm   
B 76,2  mm   
H 57,2  mm   
D2 7  mm   
H1 0,1  mm   
H4 42  mm   
JB 62  mm  Toleranz: +0,1/-0,1
JL 76,2  mm  Toleranz: +0,1/-0,1
K3 M6  für Schrauben DIN ISO 4762-12.9

Anziehdrehmoment [MA] max.:
M2,5 = 1 Nm
M3 = 1,8 Nm
M4 = 5 Nm
M5 = 10 Nm
M6 = 17 Nm
M8 = 41 Nm

Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0=1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in der Beschreibung.
L1 158  mm   
L2 126  mm   
Lw 30  mm   
m 5,74  kg  ≈ Masse
C 435000  N  dynamische Tragzahl
C0 735000  N  statische Tragzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen