Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PHEY30-XL


Spann-Gehäuseeinheiten

Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 30  mm   
L 114  mm   
M 85  mm   
A2 32  mm   
B 30  mm   
K M24   
K1 24  mm   
L1 72  mm   
Q Rp1/8   
S1 21  mm   
T 40  mm   
W 40  mm   
m 1,03  kg  Gewicht
Cr 20700  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 11300  N  statische Tragzahl, radial
  HE06  Bezeichnung Gehäuse
  GAY30-XL-NPP-B  Bezeichnung des Lagers
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen