Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PCJTY45-XL


Gehäuseeinheiten

Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 45  mm   
H 180  mm   
U 54,5  mm   
A 35  mm   
A1 13  mm   
A2 24  mm   
B 41,5  mm   
J 148,5  mm   
L 111  mm   
N 14  mm   
Q Rp1/8   
V 111  mm   
m 1,69  kg  Gewicht
Cr 34500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 20400  N  statische Tragzahl, radial
  CJT09  Bezeichnung Gehäuse
  GAY45-XL-NPP-B  Bezeichnung des Lagers
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen