Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PCJTY30-XL-N


Gehäuseeinheiten

Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 30  mm   
H 142  mm   
U 41  mm   
A 29  mm   
A1 12  mm   
A2 20  mm   
B 30  mm   
J 116,5  mm   
L 80  mm   
N 11,5  mm   
Q M6   
V 80  mm   
m 0,77  kg  Gewicht
Cr 20700  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 11300  N  statische Tragzahl, radial
  CJT06  Bezeichnung Gehäuse
  GAY30-XL-NPP-B  Bezeichnung des Lagers
  KASK06  Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung.
Separat bestellen.
    Nut für Lagerschutzkappe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen