Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PCJT50-TV-FA125.5


Gehäuseeinheiten

Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 50  mm   
H 197  mm   
U 57,8  mm   
A 43  mm   
A1 21  mm   
A2 25  mm   
B1 43,8  mm   
d3 max 69  mm   
J 157  mm   
L 115  mm   
N 17  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
V 115  mm   
    Lieferung auf Anfrage.
m 1,18  kg  Gewicht
Cr 37500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 23200  N  statische Tragzahl, radial
C0r G 15600  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEH.CJT10-TV  Bezeichnung Gehäuse
  GRAE50-NPP-B-FA107/125.5  Bezeichnung des Lagers
  KASK10-S-G  Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung.
Jeder Gehäuseeinheit liegt eine Schutzkappe bei.
  KASK10-S-R-NBR  Lagerschutzkappe, offene Ausführung, mit integriertem Radial-Wellenring.
Auf Anfrage.
  RWDR10-R-NBR  Back-Seal-Dichtungen.
Separat bestellen.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen