Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PCJT40-TV-FA125.5


Gehäuseeinheiten

Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 40  mm   
H 176  mm   
U 54,3  mm   
A 36,9  mm   
A1 20  mm   
A2 21,5  mm   
B1 43,8  mm   
d3 max 58  mm   
J 144  mm   
L 100  mm   
N 14  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
V 100  mm   
m 0,93  kg  Gewicht
Cr 34500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 19800  N  statische Tragzahl, radial
C0r G 14900  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEH.CJT08-TV  Bezeichnung Gehäuse
  GRAE40-NPP-B-FA107/125.5  Bezeichnung des Lagers
  KASK08-S-G  Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung.
Jeder Gehäuseeinheit liegt eine Schutzkappe bei.
  KASK08-S-R-NBR  Lagerschutzkappe, offene Ausführung, mit integriertem Radial-Wellenring.
Auf Anfrage.
  RWDR08-R-NBR  Back-Seal-Dichtungen.
Separat bestellen.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen