Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PCJT30-TV-FA125.5


Gehäuseeinheiten

Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 30  mm   
H 148  mm   
U 45,8  mm   
A 30,6  mm   
A1 13,3  mm   
A2 19  mm   
B1 35,8  mm   
d3 max 44  mm   
J 117  mm   
L 80  mm   
N 11  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
V 80  mm   
m 0,49  kg  Gewicht
Cr 20700  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 11300  N  statische Tragzahl, radial
C0r G 14200  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEH.CJT06-TV  Bezeichnung Gehäuse
  GRAE30-NPP-B-FA107/125.5  Bezeichnung des Lagers
  KASK06-S-G  Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung.
Jeder Gehäuseeinheit liegt eine Schutzkappe bei.
  KASK06-S-R-NBR  Lagerschutzkappe, offene Ausführung, mit integriertem Radial-Wellenring.
Auf Anfrage.
  RWDR06-R-NBR  Back-Seal-Dichtungen.
Separat bestellen.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen