Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PCJT20-TV-FA125.5


Gehäuseeinheiten

Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 20  mm   
H 114  mm   
U 38,9  mm   
A 26,5  mm   
A1 11,4  mm   
A2 15,4  mm   
B1 31  mm   
d3 max 33  mm   
J 90  mm   
L 63,8  mm   
N 11  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
V 63,8  mm   
m 0,27  kg  Gewicht
Cr 13600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 6600  N  statische Tragzahl, radial
C0r G 8500  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEH.CJT04-TV  Bezeichnung Gehäuse
  GRAE20-NPP-B-FA107/125.5  Bezeichnung des Lagers
  KASK04-S-G  Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung.
Jeder Gehäuseeinheit liegt eine Schutzkappe bei.
  KASK04-S-R-NBR  Lagerschutzkappe, offene Ausführung, mit integriertem Radial-Wellenring.
Auf Anfrage.
  RWDR04-R-NBR  Back-Seal-Dichtungen.
Separat bestellen.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen