Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PB20-XL


Stehlager-Gehäuseeinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 20  mm   
L 98,4  mm   
H2 50,1  mm   
A 31,8  mm   
A1 22,3  mm   
B1 31  mm   
d3 max 33  mm   
H 25,4  mm   
H1 3,3  mm   
J 76  mm   
N 9,5  mm   
S1 23,5  mm   
m 0,27  kg  Gewicht
C0r G 1600  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
Cr 13600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 6600  N  statische Tragzahl, radial
  GEH47-BT  Bezeichnung des Gehäuses
Gehäuse Corrotect-beschichtet.
  RAE20-XL-NPP-B  Bezeichnung des Lagers
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen