Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PB17-XL


Stehlager-Gehäuseeinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 17  mm   
L 85,7  mm   
H2 43,2  mm   
A 25,4  mm   
A1 18,4  mm   
B1 28,6  mm   
d3 max 28,4  mm   
H 22,2  mm   
H1 2,6  mm   
J 68  mm   
N 9,5  mm   
S1 22,1  mm   
m 0,17  kg  Gewicht
C0r G 1350  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
Cr 10100  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 4750  N  statische Tragzahl, radial
  GEH40-BT  Bezeichnung des Gehäuses
Gehäuse Corrotect-beschichtet.
  RAE17-XL-NPP-B  Bezeichnung des Lagers
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen