Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PABO16-PP-AS


Linear-Gleitlager

offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastZuglastAllseitig abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
Fw 16  mm   
D 26  mm   
L 36  mm  Toleranz: h12
B2 10,1  mm  Maß B2 am Durchmesser Fw
BL2 1,3  mm  Toleranz: H13

Nutmaße passend zu Sicherungsringen nach DIN 471.
DN 24,9  mm   
L2 24,6  mm  Toleranz: H13

Bohrungen symmetrisch zur Lagerlänge L.
N4 2,2  mm   
NL 2,5  mm  Toleranz: H13
T4 1,2  mm   
α 78  °   
m 28  g  Masse der Büchse
C0 96000  N  Die statischen Tragzahlen haben beim Einbau der Lager in Gehäuse keine Gültigkeit.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen