Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NU19/710-TB-M1


Zylinderrollenlager

Loslager, zerlegbar, mit Käfig

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 710  mm   
D 950  mm   
B 106  mm   
D1 863,6  mm   
Da max 927  mm   
da max 769  mm   
da min 733  mm   
db min 779  mm   
E 886  mm   
F 774  mm   
r1 min 6  mm   
ra max 5  mm   
ra1 max 5  mm   
rmin 6  mm   
s 9,3  mm  Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m 213  kg  Gewicht
Cr 2230000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 4750000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 330000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 1130  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 485  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen