Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NU19/600-E-TB-M1


Zylinderrollenlager

Loslager, zerlegbar, mit Käfig

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 600  mm   
D 800  mm   
B 90  mm   
D1 735,4  mm   
Da max 783  mm   
da max 647  mm   
da min 617  mm   
db min 657  mm   
E 748  mm   
F 652  mm   
r1 min 5  mm   
ra max 4  mm   
ra1 max 4  mm   
rmin 5  mm   
s 9,9  mm  Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m 125,3  kg  Gewicht
Cr 1960000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 3900000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 275000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 1300  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 570  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen