Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NU19/560-M1


Zylinderrollenlager

Loslager, zerlegbar, mit Käfig

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 560  mm   
D 750  mm   
B 85  mm   
D1 682  mm   
Da max 733  mm   
da max 606  mm   
da min 577  mm   
db min 614  mm   
E 700  mm   
F 610  mm   
r1 min 5  mm   
ra max 4  mm   
ra1 max 4  mm   
rmin 5  mm   
s 9,6  mm  Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m 105  kg  Gewicht
Cr 1460000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 2950000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 227000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 1450  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 660  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen