Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NS62599-IAF08B


Induktive Endschalter


  
Zur Anfrageliste hinzufügen
NS 62599 - IAF08B
NS 62627 - IAF08B
NS 62609 - IAF10BA
NS 62646 - IAF10BA
 
1)   Aktive Fläche
    Endschalter für 8mm Nut, 6m Leitungslänge
    Bemessungsabstand: 2 mm
Einbauart: bündig
Realschaltabstand: 1,8 mm bis 2,2 mm
Korrekturfaktoren: Messing: cirka 0,45
Aluminium: cirka 0,4
Kupfer: cirka 0,3
Wiederholgenauigkeit: <= 0,1 * Realschaltabstand
Betriebsspannung: 10 V DC bis 30 V DC
Hysterese: >= 1 % bis <= 20 %
Leerlaufstrom: <= 10 mA
Bemessungsbetriebsstrom: < 150 mA
Spannungsabfall: <= 3,5 V
Schaltfrequenz: 800 Hz
Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C
Ausgangsfunktion: PNP-Öffner
Kurzschlussfestigkeit,
Ansprechwert: taktend, > 180 mA
Verpolschutz: integriert
EMV: EN 60 947-5-2
Isolationsprüfung AC eff: 500 V
Schutzart: IP 67
Gehäusewerkstoff: Aluminium
Funktionsanzeige
Schaltzustand LED: gelb
Anschluss: PVC-Kabel, 6 m; 3x0,14 mm^2
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen