Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NNTR50X130X65-2ZL


Stützrollen

vollrollig, mit Axialführung, mit Mittelbord, beidseitig Deckscheiben mit Lamellenring

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 50  mm   
D 130  mm  Toleranz: h10
B 65  mm   
  3  Anzahl der Schmierbohrungen
C 63  mm   
D1 80  mm   
d2 63  mm   
d3 3  mm   
R 10000  mm  Balligkeitsradius
r1 min 2  mm   
rmin 3  mm   
m 5,2  kg  Gewicht
Cr w 193000  N  wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C0r w 270000  N  wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Fr per 270000  N  zulässige dynamische radiale Belastung
F0r per 270000  N  zulässige statische radiale Belastung
Cur w 37500  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nD G 1100  1/min  Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen