Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKS45-XL


Nadellager

schwere Reihe

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 45  mm   
D 60  mm   
C 22  mm   
rmin 0,6  mm   
m 145  g  Gewicht
Cr 45500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 60000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 10600  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 9800  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 6000  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen