Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI40/20-TV-XL


Nadellager

leichte Reihe

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
d 40  mm   
D 55  mm   
B 20  mm   
F 45  mm   
rmin 0,3  mm   
s 0,5  mm  axialer Verschiebeweg
m 136  g  Gewicht
Cr 35000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 62000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 11000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 10200  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 5600  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen