Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NKI35/30-XL


Nadellager

leichte Reihe

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
d 35  mm   
D 50  mm   
B 30  mm   
F 40  mm   
rmin 0,3  mm   
s 1  mm  axialer Verschiebeweg
m 193  g  Gewicht
Cr 44000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 79000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 14900  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 11400  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 6200  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen