Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK12/12-XL


Nadellager

leichte Reihe

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 12  mm   
D 19  mm   
C 12  mm   
rmin 0,3  mm   
m 12,1  g  Gewicht
Cr 7200  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 7100  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1310  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 26500  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 22400  1/min  Bezugsdrehzahl
  G12X19X3  verwendbarer Dichtring
  SD12X19X3  verwendbarer Dichtring
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen