Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

NATV20


Stützrollen

vollnadelig, mit Axialführung, beideitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 20  mm   
D 47  mm   
B 25  mm   
C 24  mm   
d2 36,5  mm   
R 500  mm  Balligkeitsradius
rmin 1  mm   
m 254  g  Gewicht
Cr w 20300  N  wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C0r w 42000  N  wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cur w 5900  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nD G 1300  1/min  Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
    Lager mit Spaltdichtungen und Balligkeitsradius R = 500 mm
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen