Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NATR8


Stützrollen

mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 8  mm   
D 24  mm   
B 15  mm   
C 14  mm   
d2 19  mm   
R 500  mm  Balligkeitsradius
rmin 0,3  mm   
m 41  g  Gewicht
Cr w 5500  N  wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C0r w 6700  N  wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cur w 940  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nD G 7500  1/min  Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
    Lager mit Spaltdichtungen und Balligkeitsradius R = 500 mm
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen