Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NATR5


Stützrollen

mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 5  mm   
D 16  mm   
B 12  mm   
C 11  mm   
d2 12,5  mm   
R 500  mm  Balligkeitsradius
rmin 0,15  mm   
m 14  g  Gewicht
Cr w 3150  N  wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C0r w 3400  N  wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cur w 460  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nD G 14000  1/min  Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
    Lager mit Spaltdichtungen und Balligkeitsradius R = 500 mm
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen