Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NATR30


Stützrollen

mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 30  mm   
D 62  mm   
B 29  mm   
C 28  mm   
d2 51  mm   
R 500  mm  Balligkeitsradius
rmin 1  mm   
m 470  g  Gewicht
Cr w 23200  N  wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C0r w 39500  N  wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cur w 5300  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nD G 1300  1/min  Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
    Lager mit Spaltdichtungen und Balligkeitsradius R = 500 mm
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen