Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NATR17


Stützrollen

mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 17  mm   
D 40  mm   
B 21  mm   
C 20  mm   
d2 31,5  mm   
R 500  mm  Balligkeitsradius
rmin 1  mm   
m 144  g  Gewicht
Cr w 10900  N  wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C0r w 16000  N  wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cur w 2130  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nD G 2900  1/min  Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
    Lager mit Spaltdichtungen und Balligkeitsradius R = 500 mm
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen