Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NATR15


Stützrollen

mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 15  mm   
D 35  mm   
B 19  mm   
C 18  mm   
d2 27,6  mm   
R 500  mm  Balligkeitsradius
rmin 0,6  mm   
m 101  g  Gewicht
Cr w 9700  N  wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C0r w 14500  N  wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cur w 1860  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nD G 3600  1/min  Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
    Lager mit Spaltdichtungen und Balligkeitsradius R = 500 mm
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen