Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NATR12


Stützrollen

mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 12  mm   
D 32  mm   
B 15  mm   
C 14  mm   
d2 25  mm   
R 500  mm  Balligkeitsradius
rmin 0,6  mm   
m 71  g  Gewicht
Cr w 7000  N  wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C0r w 9200  N  wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cur w 1320  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nD G 4500  1/min  Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
    Lager mit Spaltdichtungen und Balligkeitsradius R = 500 mm
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen