Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

MSTU30-XL


Spann-Gehäuseeinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 30  mm   
L 203,2  mm   
H 114,3  mm   
U 37,8  mm   
A 21,1  mm   
A2 12,1  mm   
B1 35,8  mm   
d3 max 44  mm   
J 89,2  mm   
S 2,5  mm   
m 0,84  kg  Gewicht
C0r G 3900  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
Cr 20700  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 11300  N  statische Tragzahl, radial
  GEH62-MSTU  Bezeichnung Gehäuse
  RAE30-XL-NPP-B  Bezeichnung des Lagers
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen