Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

MOT-BHX1554N5-C7-SINCOS-BR


Bürstenlose Servomotoren

Synchron-Servomotoren mit sinusförmiger Magnetisierung und integriertem Absolutwertgeber

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
A 285  mm   
QF 155  mm   
G 225  mm   
C 130  mm   
D 32  mm   
DF 11  mm   
F 165  mm   
IC 123  mm   
L 58  mm   
S 3,5  mm   
SF 13  mm   
M0 16,1  Nm  Stillstandsmoment
MN 10  Nm  Nennmoment
I0 10  Stillstandsstrom
nN 2500  1/min  Drehzahl
IN 6,2  A  Nennstrom
J 51,7  kg * cm^2  Trägheitsmoment
m 20,4  kg  Masse
  STUNG-ME0100..-V3  Erforderliche Baugröße der Servosteuerung
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen