Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

MOT-BHX1263R5-C7-SINCOS


Bürstenlose Servomotoren

Synchron-Servomotoren mit sinusförmiger Magnetisierung und integriertem Absolutwertgeber

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
A 209  mm   
QF 126  mm   
G 165  mm   
C 110  mm   
D 24  mm   
DF 9  mm   
F 130  mm   
IC 112  mm   
L 50  mm   
S 3,5  mm   
SF 11  mm   
M0 11  Nm  Stillstandsmoment
MN 8  Nm  Nennmoment
I0 10  Stillstandsstrom
nN 2000  1/min  Drehzahl
IN 7,3  A  Nennstrom
J 15,8  kg * cm^2  Trägheitsmoment
m 10,6  kg  Masse
  STUNG-ME0100..-V3  Erforderliche Baugröße der Servosteuerung
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen