Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

MOT-BHX0951V5-N-C7-SINCOS


Bürstenlose Servomotoren

Synchron-Servomotoren mit sinusförmiger Magnetisierung und integriertem Absolutwertgeber

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
A 153  mm   
QF 95  mm   
G 128  mm   
C 80  mm   
D 19  mm   
DF 7  mm   
F 100  mm   
IC 93  mm   
L 49  mm   
S 3  mm   
SF 10  mm   
M0 2  Nm  Stillstandsmoment
MN 2  Nm  Nennmoment
I0 2,5  Stillstandsstrom
nN 3000  1/min  Drehzahl
IN 2,5  A  Nennstrom
J 2  kg * cm^2  Trägheitsmoment
m 3,4  kg  Masse
  STUNG-ME025..-V1  Erforderliche Baugröße der Servosteuerung
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen