Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

M71926-E-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 130  mm   
D 180  mm   
B 24  mm   
a 48,1  mm   
Da 171  mm  Toleranz: H12
da 139  mm  Toleranz: h12
r1 min 1  mm   
ra max 1,5  mm   
ra1 max 1  mm   
rmin 1,5  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 1,6  kg  ≈ Gewicht
Cr 48500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 36000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 3050  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 10000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 568  N  Vorspannkraft
FV M 1491  N  Vorspannkraft
FV H 3109  N  Vorspannkraft
KaE L 1635  N  Abhebekraft
KaE M 4356  N  Abhebekraft
KaE H 9258  N  Abhebekraft
ca L 231  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 327  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 431  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen