Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

M71924-E-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 120  mm   
D 165  mm   
B 22  mm   
a 44,2  mm   
Da 157  mm  Toleranz: H12
da 128  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1,1  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 1,2  kg  ≈ Gewicht
Cr 47000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 33000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 2950  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 10900  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 525  N  Vorspannkraft
FV M 1379  N  Vorspannkraft
FV H 2875  N  Vorspannkraft
KaE L 1512  N  Abhebekraft
KaE M 4028  N  Abhebekraft
KaE H 8558  N  Abhebekraft
ca L 215  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 304  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 401  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen