Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

M71922-E-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 110  mm   
D 150  mm   
B 20  mm   
a 40,3  mm   
Da 143  mm  Toleranz: H12
da 117  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1,1  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,86  kg  ≈ Gewicht
Cr 37500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 26500  N  statische Tragzahl, radial
Cur 2470  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 12000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 419  N  Vorspannkraft
FV M 1101  N  Vorspannkraft
FV H 2296  N  Vorspannkraft
KaE L 1208  N  Abhebekraft
KaE M 3217  N  Abhebekraft
KaE H 6837  N  Abhebekraft
ca L 195  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 276  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 365  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen