Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

M71919-E-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 95  mm   
D 130  mm   
B 18  mm   
a 35,2  mm   
Da 124  mm  Toleranz: H12
da 102  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1,1  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,56  kg  ≈ Gewicht
Cr 31500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 21000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 2090  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 13800  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 331  N  Vorspannkraft
FV M 869  N  Vorspannkraft
FV H 1812  N  Vorspannkraft
KaE L 953  N  Abhebekraft
KaE M 2539  N  Abhebekraft
KaE H 5393  N  Abhebekraft
ca L 168  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 237  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 313  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen