Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

M71915-E-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 75  mm   
D 105  mm   
B 16  mm   
a 29  mm   
Da 99,5  mm  Toleranz: H12
da 81  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 1  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,33  kg  ≈ Gewicht
Cr 26500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 15700  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1670  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 17300  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 249  N  Vorspannkraft
FV M 653  N  Vorspannkraft
FV H 1362  N  Vorspannkraft
KaE L 716  N  Abhebekraft
KaE M 1908  N  Abhebekraft
KaE H 4053  N  Abhebekraft
ca L 137  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 194  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 256  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen