Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

M71914-E-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 70  mm   
D 100  mm   
B 16  mm   
a 27,8  mm   
Da 94,5  mm  Toleranz: H12
da 76  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 1  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,32  kg  ≈ Gewicht
Cr 26000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 15000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1580  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 18300  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 237  N  Vorspannkraft
FV M 621  N  Vorspannkraft
FV H 1295  N  Vorspannkraft
KaE L 681  N  Abhebekraft
KaE M 1813  N  Abhebekraft
KaE H 3851  N  Abhebekraft
ca L 131  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 186  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 245  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen