Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

M71912-E-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 60  mm   
D 85  mm   
B 13  mm   
a 23,4  mm   
Da 80,5  mm  Toleranz: H12
da 65  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 1  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,18  kg  ≈ Gewicht
Cr 18500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 10500  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1110  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 21400  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 166  N  Vorspannkraft
FV M 435  N  Vorspannkraft
FV H 908  N  Vorspannkraft
KaE L 477  N  Abhebekraft
KaE M 1271  N  Abhebekraft
KaE H 2700  N  Abhebekraft
ca L 110  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 155  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 205  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen