Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

M71911-E-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 55  mm   
D 80  mm   
B 13  mm   
a 22,2  mm   
Da 75,5  mm  Toleranz: H12
da 60  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 1  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,17  kg  ≈ Gewicht
Cr 17700  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 9500  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 23000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 150  N  Vorspannkraft
FV M 393  N  Vorspannkraft
FV H 820  N  Vorspannkraft
KaE L 431  N  Abhebekraft
KaE M 1148  N  Abhebekraft
KaE H 2438  N  Abhebekraft
ca L 100  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 141  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 186  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen