Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

M71908-E-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 40  mm   
D 62  mm   
B 12  mm   
a 17,9  mm   
Da 58,5  mm  Toleranz: H12
da 45  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,3  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,15  mm   
rmin 0,6  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,11  kg  ≈ Gewicht
Cr 11100  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 5400  N  statische Tragzahl, radial
Cur 570  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 30400  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 85  N  Vorspannkraft
FV M 224  N  Vorspannkraft
FV H 466  N  Vorspannkraft
KaE L 245  N  Abhebekraft
KaE M 653  N  Abhebekraft
KaE H 1386  N  Abhebekraft
ca L 72  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 101  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 134  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen