Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

M71907-E-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 35  mm   
D 55  mm   
B 10  mm   
a 15,5  mm   
Da 51,5  mm  Toleranz: H12
da 40  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,3  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,15  mm   
rmin 0,6  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,073  kg  ≈ Gewicht
Cr 9000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 4350  N  statische Tragzahl, radial
Cur 460  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 34500  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 69  N  Vorspannkraft
FV M 180  N  Vorspannkraft
FV H 376  N  Vorspannkraft
KaE L 198  N  Abhebekraft
KaE M 526  N  Abhebekraft
KaE H 1117  N  Abhebekraft
ca L 66  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 93  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 123  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen