Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

M71906-E-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 30  mm   
D 47  mm   
B 9  mm   
a 13,5  mm   
Da 43,5  mm  Toleranz: H12
da 34  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,15  mm   
ra max 0,3  mm   
ra1 max 0,15  mm   
rmin 0,3  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,047  kg  ≈ Gewicht
Cr 6600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 3050  N  statische Tragzahl, radial
Cur 320  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 40300  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 48  N  Vorspannkraft
FV M 126  N  Vorspannkraft
FV H 263  N  Vorspannkraft
KaE L 138  N  Abhebekraft
KaE M 368  N  Abhebekraft
KaE H 782  N  Abhebekraft
ca L 54  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 76  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 100  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen