Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

M71905-E-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 25  mm   
D 42  mm   
B 9  mm   
a 12,3  mm   
Da 38,5  mm  Toleranz: H12
da 29  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,15  mm   
ra max 0,3  mm   
ra1 max 0,15  mm   
rmin 0,3  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,041  kg  ≈ Gewicht
Cr 6300  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 2650  N  statische Tragzahl, radial
Cur 280  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 46300  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 42  N  Vorspannkraft
FV M 110  N  Vorspannkraft
FV H 229  N  Vorspannkraft
KaE L 121  N  Abhebekraft
KaE M 321  N  Abhebekraft
KaE H 682  N  Abhebekraft
ca L 48  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 68  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 89  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen