Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

M71919-C-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 95  mm   
D 130  mm   
B 18  mm   
a 26,2  mm   
Da 124  mm  Toleranz: H12
da 102  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1,1  mm   
α 17  °  Druckwinkel
m 0,56  kg  ≈ Gewicht
Cr 33500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 22000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 2190  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 14700  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 231  N  Vorspannkraft
FV M 611  N  Vorspannkraft
FV H 1288  N  Vorspannkraft
KaE L 679  N  Abhebekraft
KaE M 1858  N  Abhebekraft
KaE H 4069  N  Abhebekraft
ca L 84  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 122  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 168  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen