Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

M71918-C-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 90  mm   
D 125  mm   
B 18  mm   
a 25,4  mm   
Da 119  mm  Toleranz: H12
da 97  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1,1  mm   
α 17  °  Druckwinkel
m 0,54  kg  ≈ Gewicht
Cr 33000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 21000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 2150  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 15400  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 221  N  Vorspannkraft
FV M 585  N  Vorspannkraft
FV H 1233  N  Vorspannkraft
KaE L 650  N  Abhebekraft
KaE M 1778  N  Abhebekraft
KaE H 3894  N  Abhebekraft
ca L 80  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 117  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 161  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen