Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

M71917-C-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 85  mm   
D 120  mm   
B 18  mm   
a 24,7  mm   
Da 114  mm  Toleranz: H12
da 92  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 1,1  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1,1  mm   
α 17  °  Druckwinkel
m 0,51  kg  ≈ Gewicht
Cr 31500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 19300  N  statische Tragzahl, radial
Cur 2020  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 16100  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 203  N  Vorspannkraft
FV M 537  N  Vorspannkraft
FV H 1131  N  Vorspannkraft
KaE L 596  N  Abhebekraft
KaE M 1630  N  Abhebekraft
KaE H 3569  N  Abhebekraft
ca L 74  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 108  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 148  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen