Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

M71915-C-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 75  mm   
D 105  mm   
B 16  mm   
a 21,8  mm   
Da 99,5  mm  Toleranz: H12
da 81  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 1  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1  mm   
α 17  °  Druckwinkel
m 0,33  kg  ≈ Gewicht
Cr 27500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 16500  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1740  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 18400  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 173  N  Vorspannkraft
FV M 460  N  Vorspannkraft
FV H 969  N  Vorspannkraft
KaE L 510  N  Abhebekraft
KaE M 1397  N  Abhebekraft
KaE H 3060  N  Abhebekraft
ca L 68  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 100  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 137  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen