Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

M71914-C-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 70  mm   
D 100  mm   
B 16  mm   
a 21  mm   
Da 94,5  mm  Toleranz: H12
da 76  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 1  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1  mm   
α 17  °  Druckwinkel
m 0,32  kg  ≈ Gewicht
Cr 27000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 15700  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1660  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 19500  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 165  N  Vorspannkraft
FV M 437  N  Vorspannkraft
FV H 921  N  Vorspannkraft
KaE L 485  N  Abhebekraft
KaE M 1327  N  Abhebekraft
KaE H 2905  N  Abhebekraft
ca L 65  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 96  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 131  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen