Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

M71912-C-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 60  mm   
D 85  mm   
B 13  mm   
a 17,6  mm   
Da 80,5  mm  Toleranz: H12
da 65  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 1  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1  mm   
α 17  °  Druckwinkel
m 0,18  kg  ≈ Gewicht
Cr 19400  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 11000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1160  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 22800  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 116  N  Vorspannkraft
FV M 306  N  Vorspannkraft
FV H 645  N  Vorspannkraft
KaE L 340  N  Abhebekraft
KaE M 931  N  Abhebekraft
KaE H 2038  N  Abhebekraft
ca L 55  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 80  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 110  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen